Vous trouverez ici des informations actuelles sur les nouveaux produits et d'autres sujets intéressants de notre entreprise.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Programme expansion of the product group Poignées étriers with new versions and supplement of further sizes.
Montage plan dans trou taraudé borgne possible.
Desserrer et assembler rapidement les raccords filetés - le palier axial permet d'augmenter la force de serrage de 50 %.
Ligne de produits « bille céramique » à présent disponible également avec bille roulante
Élargissement de la gamme avec d'autres charnières de précision - certaines avec des fonctions supplémentaires.
Élargissement de la gamme de poignées étriers avec une nouvelle version et des dimensions supplémentaires.
La gamme de doigts d'indexage, déjà très étendue, a été élargie avec une version avec capteur pour la détection numérique de l'indexage.
Où qu’ils soient, nos clients reconnaissent notre excellence. La ponctualité de nos livraisons est une constante qui dépasse les 90 %.
Serrer des pièces rondes rapidement et facilement.
La poignée avec limiteur de couple intégré qui permet une limitation du couple défini pendant le serrage.
Défaire et refaire des raccords vissés en quelques secondes
Cette broche de levage pour trous taraudés est utilisée pour des taraudages avec chanfrein et cône d’entrée selon DIN 332.
Un système pivotant qui s’oriente toujours dans le sens de traction.
La broche de levage pour trous taraudés et aussi disponible en M8.
Les professionnels le savent : une pièce bien positionnée est à moitié bridée !
Nouvel embout frappeur avec pied intégré pour un travail ergonomique
Notre nouveau catalogue d’éléments normalisés et tous ses nouveaux produits innovants est désormais disponible.
Ecrou avec savoir-faire
Rejoignez-nous dans un monde des elémentes normalisés.
Notre système de management de qualitè existant a maintenant été testé et certifié selon l'édition 2016
Gamme avec motrice six lobes internes disponible en stock
Variante avec bridage et blocage de l’appui séparés est maintenant aussi disponible
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques