Toimituskyky
Lähes 90% koko valikoimastamme on varastossa, joten se on saatavana lyhyellä varoitusajalla. Tilaukset jotka on tehty ennen klo 15 lähtevät samana päivänä.
Toimitusvarmuus
98,4 %tilauksistamme toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitettuna päivänä.
Reklamaatiomäärä
Valitusten määrä, alle yhden tuhannesosan valitusprosentti korostaa huolellisuutta kaikissa prosessivaiheissa. Tilauksesta tuotantoon ja logistiikkaan.
Kehityskyky
Työskentelemme joka päivä kehittääksemme nykyistä ja luodaksemme jotain uutta. Tämän osoittaa suuri määrä patentoituja talon sisäisiä keksintöjä.
Made in Germany
Olemme palvelleet asiakkaita teollisuudessa ja vähittäiskaupassa luotettavana ja taitavana kumppanina yli 80 vuotta. Halderin perheyrityksen menestystarina jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Koko prosessiketju on edelleen yksissä käsissä – kehityksestä tuotantoon ja maailmaan laajuiseen markkinointiin. Yrityksen perustajan vaatimus, laadukkaimpien tuotteiden ja palvelun tarjoaminen asiakkaillemme pätee edelleen.
Asiakaspalvelu
Koska kehitämme ja valmistamme tuotteet itse, pystymme aina auttamaan sinua neuvojen ja tuen avulla. Jos tarvitset tiettyjä muutoksia, kuten mittamuutoksia tai muita materiaaliominaisuuksia, ota meihin yhteyttä. Valmistajana voimme toteuttaa tällaiset pyynnöt yhdessä kanssasi.
Toimitusvahvistus
Asiakkaalle lähetetään sähköposti kun tuotteet lähtevät Erwin Halderin varastosta. Sähköposti sisältää yksityiskohtaisen toimituslistan ja lähetyksen seurantalinkin.
Ilmailu normit
EN 9100 -sertifikaatillamme ja LBA: n hyväksynnällä valmistusyritykseksi olemme optimaalinen kumppani lentokoneteollisuudelle. Mutta myös muun kuin ilmailualan asiakkaana saat hyötyä tarjoamistamme korkeista laatustandardeista.