Erwin Halder KG valmistaa tuotteita työkalujen kiinnitykseen. Tuotealue sisältää seuraavat luvut:
- Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
- urajärjestelmät (V40, V70, V70eco)
- reikäjärjestelmät (L12, L16)
- yhdistelmäosat
- Standardiosat kiinnitysjärjestelmiin
- Sarjakiinnitysjärjestelmät
- Multi-ruuvipuristimet (MS 125, MS 125eco)
- Nollapistekiinnitysjärjestelmät
- Peruselementit
Kaikkia näitä standardituotteita toimitetaan varastosta.
Kaikista osista on saatavana CAD-tiedostot eri formaateissa.
Meidän sopimuskumppanimme neuvoo mielellään, kun ratkaistavana on kiinnitysongelmia. Paitsi luonanne että voi käydä esittelyautomme, jonka mukana on koko tuotevalikoimamme, myös koulutuskeskuksemme kertoo monista työkalujen kiinnittämismahdollisuuksista.
MODULAAARISET KIINNITYSJÄRJESTELMÄT - OIKEA JÄRJESTELMÄ JOKA TARKOITUKSEEN
Kahden ongelmitta toisiinsa yhdistettävissä olevan ratkaisun avulla voitte sovittaa kiinnityksen kaikkien vaatimusten mukaiseksi. Järjestelmän voi valita työkalun ja valmistusmenetelman mukaan ja tarjoaa teille erittäin joustavan modulaarisen konseptin.
Urajärjestelmät
Uranjärjestelmässä on karkaistut pohjalevyt.
Siten järjestelmät osat voidaan yhtä aikaa kiinnittää ja kiristää. Sopivat erityisesti mutkikkaiden työkappaleiden koneistukseen.
Reikäjärjestelmät
Reikäjärjestelmän peruslevyt takaavat muodoltaan yksinkertaisempien työkappaleiden nopean kiinnityksen ja tarkan koneistuksen. Asennettujen yhdistelmäosien avulla reikäjärjestelmien joustavuus voidaan nostaa urajärjestelmien tasolle.
Yksilöllinen asiakaspalvelu
Jotta voitte suunnitella ja toteuttaa projektinne optimaalisesti – erityisesti mitä tulee modulaarisiin kiinnitysjärjestelmiin – tarjoamme seuraavia palveluja:
- Kiinnitysten prototyyppi.
- Luoksenne esittelemään saapuva huoltoauto.
- Esittely- ja käyttäjäseminaarit.
- Asiakkaan työntekijöiden koulutus Halderin koulutuskeskuksessa.