Tämän tuotehakemiston avulla voitte löytää myös määrättyjen parametrien kuten tapin halkaisijan ja kiinnityspituuden mukaisia kuulalukitustappeja yli 2000 versiosta. Myös standardien mukaisista nostotapeista ja muista tuoteryhmistä on saatavana tuotehakemisto.
Kuulalukitustapit ovat itselukittuvia tappeja. Kuulat voidaan vapauttaa ilman työkaluja painikkeella. Kuulalukitustapeista käytetään usein nimityksiä lukitustapit, varmistustapit, Ball Lock Pins tai Quick Release Pins. Niitä voidaan käyttää mitä erilaisimmilla aloilla ja moniin tarkoituksiin kuten kiinnitykseen, paikoitukseen, liittämiseen, asetteluun tai eri asentojen nopeaan vaihtamiseen.
Metrisen valikoiman lisäksi tietya mallit ovat saatavana myös tuumamitoituksella (ilmailunormin mukaisesti).
Ellette löydä sopivia kuulalukitustappeja meidän vakiovalikoimastamme, voimme suunnitella ja valmistaa erikoistarkoituksiin myös erikoismalleja.
Olemme pahoillamme, mutta emme voineet kääntää kotisivua kaikilla mahdollisilla kielillä. Joten teemme kansainvälisen englannin käännöksen sinulle.