Tuotesuodatin
Valintasi johti 19 osumiin
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
8 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
Paino: 79 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Paino: 131 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
16 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Paino: 251 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
28 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Paino: 324 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
36 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Paino: 492 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
44 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Paino: 784 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
52 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Paino: 1392 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
8 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
Paino: 93 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Paino: 163 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
16 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Paino: 316 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
16 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Paino: 340 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
28 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Paino: 481 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
28 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Paino: 510 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
36 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Paino: 617 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
36 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Paino: 905 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
44 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Paino: 1125 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
44 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Paino: 1408 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
52 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Paino: 1906 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
52 kN
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Paino: 2000 g
show article view
Materiaali
Kuulaelementti
Painetyyny
Kuulaelementti pultilla
Lukitusmutteri
Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
Ruostumaton teräs A2, DIN 934
Huomioi
Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat – kiinnitysrei'illä
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."