Kuulalukitustapit ovat itselukittuvia tappeja. Kuulat voidaan vapauttaa ilman työkaluja painikkeella. Kuulalukitustapeista käytetään usein nimityksiä lukitustapit, varmistustapit, Ball Lock Pins tai Quick Release Pins. Niitä voidaan käyttää mitä erilaisimmilla aloilla ja moniin tarkoituksiin kuten kiinnitykseen, paikoitukseen, liittämiseen, asetteluun tai eri asentojen nopeaan vaihtamiseen.
Kuulalukitustapit ovat lisäksi erittäin leikkausjännitystä ja korroosiota kestäviä ja suojattu optimaalisesti kulumiselta.
Laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia varastomalleja:
Lisävarusteina tarjoamme:
Metristen mallien lisäksi saatava on tuumamitoitettua ilmailunormin (MS 17984 - MS 17987) mukaisiamalleja.
Erikoistarkoituksiin voidaa myös suunnitella ja valmistaa erikoismalleja.
Olemme pahoillamme, mutta emme voineet kääntää kotisivua kaikilla mahdollisilla kielillä. Joten teemme kansainvälisen englannin käännöksen sinulle.