Uivia kiinnittimiä käytetään määrittämättömien tai ylimääräisten kiinnityskohtien kiinnitykseen ja samanaikaiseen tukemiseen. Uiva kiinnitin on jousitettu ja nojaa kevyellä jousivoimalla työkappaleeseen. Siten varmistetaan epävakaiden rakenneosien kiristämätön kiinnitys. Voidaan käyttää jäykistämään rivoista, saumoista ja nivelosista kiinnitettyjä vaativia rakenneosia. Vaimentaa koneistuksen aikaista värähtelyä.
Laajaan valikoimaan kuuluu monenlaisia varastomalleja:
Kompaktin rakenteen ansiosta pienempi kiinnityskorkeus; tukivoima 8 kN:
Vakiomalli; tukivoima 8 kN:
Erityisen sopivat raskaasti työstetyille suurille rakenneosille; tukivoima 25 kN:
Valikoman täydentävät tuki- ja tasauselementit kuten tukilelementti (23220.0400) ja tasauselementti (23220.0085 - .0450).