T-ura­mut­te­rit

T-uramutterit

T-uramutterit ovat, kuten nimi sanoo, T-urien kiinnityselementtejä. T-uramuttereita sanotaan myös urakappaleiksi. Urakappale on varustettu kierteellä esim. vaarnaruuvia varten. Urakappaleita voidaan käyttää mitä erilaisimmilla aloilla eri tarkoituksiin, mm. kiinnittämiseen, asemointiin ja varmistukseen.

Laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia varastomalleja:

  • Standardin DIN 508 mukainen malli (nuorrutusteräs 8 tai 10, ruostumaton teräs)
  • Standardin DIN 508 mukainen malli ruostesuojauksella
  • Standardin DIN 508 mukainen malli "Rohling" (kierteetön)
  • pitkä malli
  • Rhombus-malli
  • Rhombus-malli "Rohling" (kierteetön)

T-uramuttereita voidaan asiakkaan toivomuksesta valmistaa myös muista materiaalista kuten messingistä tai alumiinista.

Erikoistapauksia varten voidaan suunnitella ja valmistaa myös erikoismalleja.