Tuotesuodatin
Valintasi johti 56 osumiin
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Paino: 121 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Paino: 139 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Paino: 203 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Paino: 205 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Paino: 307 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Paino: 298 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Paino: 430 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Paino: 417 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Paino: 540 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Paino: 533 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Paino: 849 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Paino: 866 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Paino: 1495 g
show article view
Malli:
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Paino: 1441 g
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 3 mm
Paino: 139 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 128 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 3 mm
Paino: 201 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 194 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 291 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 288 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 413 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 397 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 529 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
show article view
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
Lisätietoja
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 528 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
show article view
Materiaali
Akseliosa
Käsipyörä
Lieriökahva EH 24530.
DIN 7708 - kestomuovi (PF 31), musta (RAL 9005)
Asennus
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Tuotesivu EH 24600. Levykäsipyörät – kevytmetallia
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."