Tuotesuodatin
Valintasi johti 32 osumiin
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Paino: 119 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Paino: 116 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Paino: 194 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Paino: 189 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Paino: 288 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Paino: 284 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Paino: 477 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Paino: 501 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Paino: 955 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Paino: 940 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Paino: 1685 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Paino: 1674 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Paino: 2710 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Paino: 2695 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Paino: 4720 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto B, ilman uraa
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Paino: 5700 g
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 3 mm
Paino: 120 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 129 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 3 mm
Paino: 244 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 183 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 4 mm
Paino: 250 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 290 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 491 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
show article view
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
Lisätietoja
ilman teräsholkkia, muoto N, uraa
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3 : 5 mm
Paino: 481 g
Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 18,3 mm
show article view
Asennus
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Tuotesivu EH 24570. Levykäsipyörät – DIN 3670
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."