Kä­si­kam­met Kääntökahvalla

EH 24331.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
Väri
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Hopea
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0005
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Käsikammet
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Hopea
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0010
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
  • Paino: 172 g
show article view
Käsikammet
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Hopea
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0015
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
  • Paino: 261 g
show article view
Käsikammet
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Musta
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0105
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Käsikammet
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Musta
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0110
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
  • Paino: 172 g
show article view
Käsikammet
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Musta
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0115
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
  • Paino: 261 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Hopea
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24331.0205
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Hopea
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
  • Paino: 115 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Hopea
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24331.0210
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Hopea
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
  • Paino: 170 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Hopea
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24331.0215
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Hopea
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
  • Paino: 256 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Musta
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24331.0305
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Musta
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
  • Paino: 115 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Musta
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24331.0310
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Musta
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
  • Paino: 170 g
show article view
Käsikammet
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Musta
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24331.0315
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Musta
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
  • Paino: 256 g
show article view
Käsikammet

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, mustattu

Kahva

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Kammen runko

  • Alumiini, pinnoitettu muovilla, hopea (RAL 9006), mattapintainen
  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24331. Käsikammet – Kääntökahvalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.