Kä­si­kam­met DIN 468 joutsenkaulamuoto, neliöreikä DIN 79

EH 24330.

Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.

Valintasi johti 30 osumiin

Malli
l [mm]
s H11 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0210 1)
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Kahva ∅: 16 mm
  • Paino: 128 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0220
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 201 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0221
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 200 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0230
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 310 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0231
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 291 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0240
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 464 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0241
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 455 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0250
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 674 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0251
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 664 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0260
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 1083 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24330.0261
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 1048 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24330.0270
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Kahva ∅: 32 mm
  • Paino: 1466 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24330.0271
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Kahva ∅: 32 mm
  • Paino: 1478 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24330.0280
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Kahva ∅: 36 mm
  • Paino: 2303 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
24330.0281
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Kahva ∅: 36 mm
  • Paino: 2200 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0310 1)
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Kahva ∅: 16 mm
  • Paino: 136 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0320
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 187 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0321
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 183 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0330
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 288 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0331
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 292 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0340
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 460 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0341
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 439 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0350
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 661 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0351
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 627 g
show article view
Käsikammet

Materiaali

Kahva

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Kammen runko

  • Takovalurauta (GTW), muovipäällystetty, musta
  • Pallografiittivalurauta (GGG), muovipäällystetty, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24330. Käsikammet – DIN 468 joutsenkaulamuoto, neliöreikä DIN 79
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."