SIMPLEX-vaihtopäävasara - „Se alkuperäinen“
Tämä kolmiosainen vaihtopäävasara, jossa on vaihdettavat päät ja varret ja ainutlaatuinen keskitetyllä kolmipistekiinnityksellä varustettu runko, on todistanut pätevyytensä miljoonia kertoja.
Alkuperäiset SIMPLEX-vaihtopäävasarat ovat luotettavia laatutyökaluja, jotka sopivat monipuolisuutensa ja laadukkuutensa ansiosta mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa ja käsin tehtävissä töissä.
Kuluneet iskupäiden vaihtaminen käy nopeasti ja kätevästi. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus varustella SIMPLEX-vaihtopäävasaransa omien tarpeidensa mukaisesti. 8 iskupäätä eri kovuuksin ja halkaisijon 30 mm - 140 mm. Saatavana on 3 eri runkomateriaalia ja 2 erilaista vartta.
SIMPLEX-vaihtopäävasara sopii erilaisiin asennustöihin teollisuudessa ja käsin tehtävissä toissä. SIMPLEX-vaihtopäävasara on pehmeäpäisten lekojen ja vasaroiden referenssi rakennus-, puutarha- ja maisemointitöissä.
BASEPLEX-vaihtopäävasara - yksi ja sama vasara (melkein) kaikkiin töihin
Muiden Halder-käsityökalujen tapaan BASEPLEX-vaihtopäävasara on moduulirakenteinen, joten sen kaikki osat voidaan vaihtaa erikseen. Basis ist der Grundkörper aus hochwertigem Runko on painevalusinkkiä, puuvarsi. Siihen on integroitu teknisesti vaativa kiinnitys kummallekin iskupäälle. Niiden vaihtaminen on nopeaa ja helppoa: kuluneen iskupään vaihtamiseksi SUPERCRAFT-vaihtopäävasara pitää vain kiinnittää ruuvipenkkiin. Kun käyttäjä vetää vasaraa ylöspäin, iskupää irtoaa kiinnityksestä. Sitten uuden pään voi puristaa helposti ruuvipenkissä iskupäätuurnaan. Varsi vaihdetaan samalla tavalla kuin MAXXCRAFT-pajavasarasta.
Pääryhmä Vaihtopäävasarat - vaihtopäävasaraa sanotaan usein myös kumivasaraksi tai muovivasaraksi - kattaa tuotemerkit SIMPLEX ja BASEPLEX.
Luku on jaettu seuraaviin kappaleisiin:
Olemme pahoillamme, mutta emme voineet kääntää kotisivua kaikilla mahdollisilla kielillä. Joten teemme kansainvälisen englannin käännöksen sinulle.