Halder Nostotapit / Kierteeseen lukittuvat nostolenkit
Nostotapit ovat raskaseen käyttöön tarkoitettuja nostoapuvälineitä ja ne ovat helppoja ja nopeita käyttää. Erikois nostoapuvälineitä tai esim. kierteitä nostosilmukoille ei enää tarvita työkappaleeseen. Kaikki versiot ovat korroosion kestäviä. Sopivat vastakappaleet tiivistettynä tai ilman tiivisteitä ovat myös saatavilla.
Huippuinnovaatio: Kierteeseen lukittuva nostolenkki!
Voidaan työntää suoraan kierteeseen ilman liittimiä. Nostolenkki voidaan työntää kierteeseen painamalla nappia. Nostosilmukan ruuvaamiseen verrattuna se säästää 85% aikaa.