Valintasi johti 6 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 150 mm
- Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 200 mm
- Paino: 8,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 300 mm
- Paino: 15 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 150 mm
- Paino: 9,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 200 mm
- Paino: 10 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Pinnoite:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
- l: 300 mm
- Paino: 15 g
show article view
Materiaali
Kiinnitysrengas
Kiinnitysklippi
- Kestomuovi PA 6, musta, himmeä, kuten RAL 9005
Kiinnitysvaijeri
- Ruostumaton teräs
- Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
Rengas
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Tuotesivu EH 22355. Kiinnitysvaijerit – Kierteesen lukittavalle nostotapille
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.