Vä­li­le­vyt

EH 1047.900 - EH 1147.900

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
M8
b1 [mm]:
25 mm
b2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
1047.900
CAD
Asiakirjat
Välilevyt
  • Järjestelmä: V40
  • h: 10 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: M8
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 12,5 mm
  • Paino: 74 g
show article view
Välilevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
Tuote-Nro.:
1147.900
CAD
Asiakirjat
Välilevyt
  • Järjestelmä: V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • Paino: 237 g
show article view
Välilevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1047.900 - EH 1147.900 Välilevyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."