Pal­lo­päi­set ruu­vit DIN 6332, pistokärjellä, muoto S

EH 22540.

Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu.

Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrengas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden.

Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyyn.

Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22540.0381
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22540.0382
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22540.0401
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • AV: 5 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22540.0421
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22540.0422
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22540.0423
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • AV: 6 mm
  • Paino: 117 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22540.0462
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • AV: 8 mm
  • Paino: 119 g
show article view
Pallopäinen ruuvi
Malli:
kuusiokololla (IS)
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
22540.0463
CAD
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Teräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • AV: 8 mm
  • Paino: 154 g
show article view
Pallopäinen ruuvi

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22540. Pallopäiset ruuvit – DIN 6332, pistokärjellä, muoto S
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."