Saranat stainless steel

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.

The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0035
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 109 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0045
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 210 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0075
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 470 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0135
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 110 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0145
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 209 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0175
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 470 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0040
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 110 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0050
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 218 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0080
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 481 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0140
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 112 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0150
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 219 g
Lisätietoja
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0180
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 484 g
Lisätietoja
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1,4405, himmeä
  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25162. Saranat – stainless steel
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 10.06.2022.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."