Saranat ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.

The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0055
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0085
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0015
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 677 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0155
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0185
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0115
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 677 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0060
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0090
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 317 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0020
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 690 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0160
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0190
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 317 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0120
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 690 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1,4405, himmeä
  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25162. Saranat – ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."