These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.
The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.
Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.
The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.
Tämä artikkeli 25162.0025 - Saranat ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty / lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella (b1: 160 mm, l1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty (EH 25162.)
Holkki
Akseli
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."