Tuotesuodatin
Valintasi johti 208 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 12 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 12 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 13 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 14 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 15 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 15 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 16 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 17 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 18 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 19 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 20 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
14 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 22 g
Leikkauslujuus1) min.: 14 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 13 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 14 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 15 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 16 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 17 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 18 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 19 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 20 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 21 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 23 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 25 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
21 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 27 g
Leikkauslujuus1) min.: 21 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Painonappi
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Tuotesivu EH 22340. /EH 22350. Kuulalukitustapit – itselukittuva, painonappikahva
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
Ei-RoHS-yhteensopiva
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."