Kiin­ni­tys­vai­je­rit Kierteesen lukittavalle nostotapille

EH 22355.

Nämä kiinnitysvaijerit on tarkoitettu kiinnitettäväksi kierteisiin lukittaville nostotapeille EH 22355. Ne estävät tappien katoamisen.

Valintasi johti 6 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
Pin­noi­te
l [mm]
Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Kuva:
1
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
150 mm
Tuote-Nro.:
22355.6001
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 150 mm
  • Paino: 13 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Kuva:
1
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22355.6002
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 200 mm
  • Paino: 8,2 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla
Kuva:
1
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
300 mm
Tuote-Nro.:
22355.6003
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla – Kuva 1, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 300 mm
  • Paino: 15 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Kuva:
2
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
150 mm
Tuote-Nro.:
22355.6011
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 150 mm
  • Paino: 9,9 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Kuva:
2
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22355.6012
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 200 mm
  • Paino: 10 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
kiinnitysklipillä ja ruuvaussilmällä
Kuva:
2
Pin­noi­te:
Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
l [mm]:
300 mm
Tuote-Nro.:
22355.6013
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysvaijeri
  • ruostumaton teräs, kiinnitysklipeillä ja ruuvaussilmällä – Kuva 2, Kestomuovi PA 6, musta päällystetty
  • l: 300 mm
  • Paino: 15 g
Lisätietoja
Kiinnitysvaijeri

Materiaali

Kiinnitysrengas

  • Ruostumaton teräs

Kiinnitysklippi

  • Kestomuovi PA 6, musta, himmeä, kuten RAL 9005

Kiinnitysvaijeri

  • Ruostumaton teräs
  • Kestomuovi PA 6, musta päällystetty

Rengas

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22355. Kiinnitysvaijerit – Kierteesen lukittavalle nostotapille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 10.06.2022.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."