Kier­tee­seen lu­kit­tu­vat pi­ka­nos­to­ta­pit self-locking, with axial bearing

EH 22356.

Pikakiinnitysnostotappeja (kierteeseen lukittavia nostotappeja) käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.

Painiketta painettaessa kierteellä varustettu segmentti vapautuu ja pikalukitustappi voidaan kiertää kierrereikään tai irti siitä. Aikaa vievää kiinni- ja aukiruuvausta ei tarvita.

The thread lock pin is characterised by the following features and advantages:

  • corrosion-protected
  • no time-consuming screwing in and unscrewing
  • self-locking due to spring force
  • with axial bearing

The advantages of the axial bearing:

  • Double clamping force with the same grip size by reducing surface friction.
  • Protection of the component due to fixed contact surface.
  • Low setting behaviour due to higher pretensioning force in the bolt or thread.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
59,3 kN
Tuote-Nro.:
22356.0202
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 100 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 59,3 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
59,3 kN
Tuote-Nro.:
22356.0204
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 180 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 59,3 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
59,3 kN
Tuote-Nro.:
22356.0206
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 108 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 59,3 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
85,4 kN
Tuote-Nro.:
22356.0303
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 184 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 85,4 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
85,4 kN
Tuote-Nro.:
22356.0306
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 193 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 85,4 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
85,4 kN
Tuote-Nro.:
22356.0310
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 206 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 85,4 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,5 kN
Tuote-Nro.:
22356.1202
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 100 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,5 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,5 kN
Tuote-Nro.:
22356.1204
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 178 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,5 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,9 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,5 kN
Tuote-Nro.:
22356.1206
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,9 kN
  • Paino: 182 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,5 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
86,8 kN
Tuote-Nro.:
22356.1303
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 185 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 86,8 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
86,8 kN
Tuote-Nro.:
22356.1306
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 163 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 86,8 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,6 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
86,8 kN
Tuote-Nro.:
22356.1310
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,7 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,6 kN
  • Paino: 204 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 86,8 kN
Lisätietoja
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Kestomuovi PA 6, musta, himmeä, kuten RAL 9005

Painin nappi

  • Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Axial bearing

  • Teräs, nitrattu, mustattu
  • Ruostumaton teräs

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

Pikakiinnitystapit voi kiertää vain oikean kokoiseen kierteeseen.

Kiinnitys:

  1. Paina painiketta
  2. Työnnä kierretappi kierrereikään
  3. Päästä painike

Irrotus:

  1. Kierrä kierretappia noin neljänneskierros vastapäivään
  2. Paina painiketta
  3. Irrota kierretappi kierrereiästä

Toiminto

Kierteellä varustetut segmentit avataan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22356. Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit – self-locking, with axial bearing
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

Helppo kiinnittää kiinnitysvaijerilla EH 22355.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 10.06.2022

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."