Jousi­pai­ni­met Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4

EH 22050.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Ruostumaton teräs A4 versio takaa erittäin hyvän korroosion kestävyyden.

Keraamisen kuulan ominaisuudet:

  • erittäin hyvä iskun kestävyys,
  • kulumisen kestävä,
  • antimagneettinen,
  • sähköisesti eristävä.

Valintasi johti 14 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Tuote-Nro.:
22050.1404
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 14 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Tuote-Nro.:
22050.1405
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Isku s: 0,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 14 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22050.1406
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Tuote-Nro.:
22050.1408
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 18 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 31 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
22050.1410
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 2 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 24 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 45 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Tuote-Nro.:
22050.1412
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 2,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 26 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 49 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Tuote-Nro.:
22050.1416
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 3,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 41 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 86 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22050.1604
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22050.1605
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Isku s: 0,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 15 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22050.1606
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 19 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Tuote-Nro.:
22050.1608
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 36 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 62 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Tuote-Nro.:
22050.1610
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 2 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 57 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 104 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,3 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Tuote-Nro.:
22050.1612
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 2,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 61 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 110 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Tuote-Nro.:
22050.1616
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy)
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 3,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 68 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 142 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs A4, passivoitu

Kuula

  • Keraaminen 

Jousi

  • Ruostumaton teräs A4, passivoitu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22050. Jousipainimet – Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."