Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
Tämä artikkeli 22120.1158 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, ruostumaton teräs A4 / nuppi ruostumatonta terästä (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella ja lukituksella, ruostumaton teräs A4 (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Lukitusmutteri
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.