Vaar­na­ruu­vit DIN 6379, T-uramuttereille

EH 23040.

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Valintasi johti 60 osumiin

Malli
d [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23040.0061 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23040.0062
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Paino: 8,4 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0064 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0063
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Paino: 13 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23040.0081
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0082
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0083
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0084 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23040.0101
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0102
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0106 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 50 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0103
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0105 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 78 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0104
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Paino: 98 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23040.0121
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Paino: 35 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0122 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0123
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0124 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0125
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0127 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0126
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Paino: 141 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0141 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Paino: 60 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0142 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 96 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0143 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 154 g
show article view
Vaarnaruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Valikoimissa on myös vaarnaruuveja, joiden mitta b1 on pidennetty.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23040. Vaarnaruuvit – DIN 6379, T-uramuttereille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."