T-ura­ruu­vit DIN 787

EH 23030.

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettäessä.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Valintasi johti 66 osumiin

Malli
T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
23030.0061
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 7,7 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
23030.0062
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 10 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
23030.0063
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 14 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0081
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 19 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0082
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 25 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0083
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 34 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0101
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 33 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0102
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 44 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23030.0103
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 61 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0121
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 54 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0125 1)
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 66 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0122
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 79 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0123
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 111 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0126
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 136 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23030.0124
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 164 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0141
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 76 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0145 1)
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 85 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0142
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 97 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0143
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 129 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0146
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 170 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23030.0144
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 182 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23030.0150 1)
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • T-uramitta: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Paino: 116 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23030.0152 1)
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • T-uramitta: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Paino: 154 g
show article view
T-uraruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23030.0154 1)
CAD
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • T-uramitta: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Paino: 213 g
show article view
T-uraruuvit

Materiaali

  • Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23030. T-uraruuvit – DIN 787
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."