Ris­ti­nu­pit kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4

EH 24631.

Rakenne ilman likareunusta. Soveltuu kaikille sellaisille käyttöalueille, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat (esim. elintarviketeollisuus).

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24631.1332
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • Paino: 37 g
show article view
Ristinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24631.1340
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • Paino: 60 g
show article view
Ristinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24631.1350
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • Paino: 110 g
show article view
Ristinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24631.1363
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • Paino: 200 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24631.1432
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24631.1440
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 62 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24631.1450
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 117 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24631.1463
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 213 g
show article view
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4, kiillotettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24631. Ristinupit – kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."