Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Lisätietoja
Sopiva: MaxxCraft 300
: 265 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Paino: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Lisätietoja
Sopiva: MaxxCraft 500
: 280 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Paino: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Lisätietoja
Sopiva: MaxxCraft 800
: 305 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Paino: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Lisätietoja
Sopiva: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Paino: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Materiaali
Varsi
Huomioi
Ergonomisesti muotoiltu, lakattu, erittäin kestävä
Tuotesivu EH 3266. MAXXCRAFT-hikkorivarsi – MAXXCRAFT-pajavasaraan
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."