Replace­ment sc­rews
for housing for SIMPLEX splitting axe

EH 3011.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
49,13 g
Tuote-Nro.:
3011.759
Replacement screw
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Paino: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3011. Replacement screws – for housing for SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."