Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit T-kah­val­la yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset

EH 4211.

Standardin MS17985 / NAS1333-1343 mukaisia kuulalukitustappeja käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

  • Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti
  • Kaikki osat alumiinia, anodisoitu MIL-A-8625:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

  • Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Valintasi johti 220 osumiin

Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]
Stan­dard desc­rip­tion

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C303 / NAS1333A2C03D
Tuote-Nro.:
4211.A03
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,5 g
  • Standard description: MS17985C303 / NAS1333A2C03D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C304 / NAS1333A2C04D
Tuote-Nro.:
4211.A04
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,8 g
  • Standard description: MS17985C304 / NAS1333A2C04D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C305 / NAS1333A2C05D
Tuote-Nro.:
4211.A05
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,1 g
  • Standard description: MS17985C305 / NAS1333A2C05D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C306 / NAS1333A2C06D
Tuote-Nro.:
4211.A06
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,5 g
  • Standard description: MS17985C306 / NAS1333A2C06D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C307 / NAS1333A2C07D
Tuote-Nro.:
4211.A07
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,8 g
  • Standard description: MS17985C307 / NAS1333A2C07D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C308 / NAS1333A2C08D
Tuote-Nro.:
4211.A08
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,2 g
  • Standard description: MS17985C308 / NAS1333A2C08D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C310 / NAS1333A2C10D
Tuote-Nro.:
4211.A10
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,8 g
  • Standard description: MS17985C310 / NAS1333A2C10D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C310 / NAS1333A2C11D
Tuote-Nro.:
4211.A11
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,2 g
  • Standard description: MS17985C310 / NAS1333A2C11D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C312 / NAS1333A2C12D
Tuote-Nro.:
4211.A12
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,5 g
  • Standard description: MS17985C312 / NAS1333A2C12D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C313 / NAS1333A2C13D
Tuote-Nro.:
4211.A13
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,9 g
  • Standard description: MS17985C313 / NAS1333A2C13D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C314 / NAS1333A2C14D
Tuote-Nro.:
4211.A14
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,2 g
  • Standard description: MS17985C314 / NAS1333A2C14D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C315 / NAS1333A2C15D
Tuote-Nro.:
4211.A15
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,5 g
  • Standard description: MS17985C315 / NAS1333A2C15D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C320 / NAS1333A2C20D
Tuote-Nro.:
4211.A20
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,2 g
  • Standard description: MS17985C320 / NAS1333A2C20D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C321 / NAS1333A2C21D
Tuote-Nro.:
4211.A21
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,6 g
  • Standard description: MS17985C321 / NAS1333A2C21D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C322 / NAS1333A2C22D
Tuote-Nro.:
4211.A22
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,9 g
  • Standard description: MS17985C322 / NAS1333A2C22D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C323 / NAS1333A2C23D
Tuote-Nro.:
4211.A23
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25,3 g
  • Standard description: MS17985C323 / NAS1333A2C23D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C325 / NAS1333A2C25D
Tuote-Nro.:
4211.A25
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25,9 g
  • Standard description: MS17985C325 / NAS1333A2C25D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C326 / NAS1333A2C26D
Tuote-Nro.:
4211.A26
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 26,3 g
  • Standard description: MS17985C326 / NAS1333A2C26D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C405 / NAS1334A2C05D
Tuote-Nro.:
4211.B05
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,5 g
  • Standard description: MS17985C405 / NAS1334A2C05D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C406 / NAS1334A2C06D
Tuote-Nro.:
4211.B06
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,1 g
  • Standard description: MS17985C406 / NAS1334A2C06D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Tuote-Nro.:
4211.B07
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,7 g
  • Standard description: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C408 / NAS1334A2C08D
Tuote-Nro.:
4211.B08
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,3 g
  • Standard description: MS17985C408 / NAS1334A2C08D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,9 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C409 / NAS1334A2C09D
Tuote-Nro.:
4211.B09
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,9 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,9 g
  • Standard description: MS17985C409 / NAS1334A2C09D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dard desc­rip­tion:
MS17985C410 / NAS1334A2C10D
Tuote-Nro.:
4211.B10
Asiakirjat
Kuulalukitustapit T-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,815 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,8 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,5 g
  • Standard description: MS17985C410 / NAS1334A2C10D
show article view
Kuulalukitustapit T-kahvalla

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Tappi

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Jousi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

Kahva

  • Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 380 (erittely ASTM B85/B85)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

Kuula

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4211. Kuulalukitustapit T-kahvalla – yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."