Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset. BASEPLEX sarja 3968 on saatavana materiaaliyhdistelmänä selluloosa-asetaatti/nailon.
Punainen selluloosa-asetaatti-iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.
Valkoinen nailoniskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää myös kulutusta.
Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).
Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.
Ominaisuudet:
Kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, asennustyöt
Tämä artikkeli 3968.040 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BASEPLEX-vaihtopäävasarat Nailon / selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3968.)
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."