Su principio de funcionamiento es muy similar al de los pasadores de bolas. En sustitución de las bolas, en el extremo inferior de los pasadores se colocan segmentos autoenroscables que coinciden con los tamaños de rosca correspondientes. Soltarlos simplemente requiere que el usuario presione el botón de aluminio naranja en el extremo superior del pasador. Luego, el pasador se puede insertar fácilmente en el orificio roscado existente. Cuando se suelta el botón, los segmentos roscados encajan en la rosca de la pieza. Una media vuelta al final bloqueará el pasador de bloqueo con rosca de manera firme y segura en su lugar dentro del orificio. Sólo se necesita presionar el botón para soltar los segmentos nuevamente.

Fijada al mango hay una tuerca que está diseñada para asegurar un cable de retención / un clip para cable de retención.

 

 

Gewindesperrbolzen