Los cáncamos y otros elementos de transporte deben atornillarse, y esto es lento. Los pasadores de elevación con rosca, por el contrario, se pueden insertar en roscas existentes con solo presionar un botón y, por lo tanto, ahorrar una enorme cantidad de tiempo cuando se manejan una amplia variedad de cargas.

Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado con avellanado según DIN 332.