Katalog N6

Con los nuevos desarrollos y extensiones nos hemos centrado en sus requisistos.

¡Sorpréndase! Explore el catálogo de novedades N6 y encuentre información más detallada sobre los productos en nuestro nuevo catálogo de elementos normalizados N6 o en la tienda online.

 

 

Algunos de nuestros aspectos más detallados son:

 

Pasadores de Elevación con Rosca

Elementos de elevación robustos para un uso rápido y fácil en roscas, con grillete móvil y perno de bloqueo que proporciona protección contra el desbloqueo involuntario.

Para elevar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. En contraste con una argolla, es innecesario el tiempo de atornillado y desatornillado.

 

Pasadores de Bloqueo

Pasador de acero inoxidable. Uso flexible porque las bolas se fijan entre el pasador y el agujero. Para una rápida fijación, bloqueo, ajuste, reposición y sujeción en orificios ciegos (H11) sin casquillos de posicionamiento adicionales.

Rápido y fácil de liberar para conexiones que se realizan repetidamente.

 

Unidades de Sondeo

Para sondear una pieza en un elemento de soporte.

La unidad de sondeo siempre está integrada en un elemento de asiento como un solo sistema. Mediante una simple conexión, transmite si un elemento está ubicado en una posición especifica, como una señal eléctrica.

La unidad de sondeo se puede utilizar en combinación con varios elementos de asiento. Por ejemplo, son adecuados los apoyos EH 2269 de la gama de elementos normalizados de Halder.

Los datos se transfieren a través de una conexión por cable. Opcionalmente, la señal de sondeo puede ser transferida por radio.

 

Mordazas Rápidas Verticales, móvil

Mordaza horizontal mecánica para un cambio y sujeción rápidos y cómodos de piezas de trabajo.

Las mordazas rápidas verticales móviles se utilizan, entre otras cosas, cuando los movimientos de giro no son posibles debido a la pieza de trabajo.

 

Pasadores

Elementos de asiento con superfície de contacto de plástico. Se pueden usar como soportes protectores, topes y apoyos. Protección contra daños de las superficies de alta calidad.