Configurador de Pasadores de Bolas

La vía más rápida al pasador de bolas correcto

Este buscador de productos le permite seleccionar un pasador de bolas basado en estos parámetros.                                      
Además de las versiones estándar (disponibles en stock), también puede configurar una versión especial basada en parámetros preestablecidos. La longitud de sujeción está limitada a 180 mm por motivos de fabricación.                           
Si tiene requisitos para los pasadores de bolas que no se pueden configurar, como, por ejemplo, recubrimientos especiales, nuestro  equipo de ventas estará encantado de ayudarle.

Kugelsperrbolzen - Maßbild

   
Otros productos según la norma de aviación NASM (en pulgadas).  

Diámetro (d) Aquí se puede elegir el diámetro del vástago. Es posible introducir un valor personalizado en graduación de 0.1 mm a parte de las medidas estandar.

Longitud de sujeción (I) Aquí se puede elegir la longitud de sujeción. Es posible introducir un valor personalizado en graduación de 0.1 mm aparte de las medidas estándar.

Material Aquí se puede elegir el material del vástago. Los vástagos de acero inoxidable 1.4542 están endurecidos por precipitación, altamente refractario y resistente asi como proporcionan una alta protección contra el desgaste. Además una alta resistencia al cizallamiento a cuenta de las ventajas del acero inoxidable.

Opción de empuñadura Aquí se puede elegir el tipo de empuñadura. La opción de empuñadura empuñadura ergonómica se utiliza solo para ejes de fijación.
nota de seguridad : Las bolas son sólo de resorte y no enclavadas.
Si se elige la empuñadura con botón podemos entregar solamente una variación con un tornillo de presión en blanco en el plazo de entrega confirmado por motivos de fabricación. La empuñadura ergonómica está también disponible en color negro.

Empuñadura con rebaje / acabado simple
Empuñadura en T
Empuñadura en L
Elastic grip
Blocaje / bloqueo
Empuñadura de seguridad
Empuñadura ergonómica (sólo para ejes de fijación)
Empuñadura ergonómica azul
Empuñadura ergonómica gris
Empuñadura ergonómica naranja
Empuñadura ergonómica negra

Error en el formulario!

Valor no permitido ?? in text gadget !!.

    Version personalizada bajo pedido:

    Usted ha elegido un pasador de bolas que no está incluido en nuestra gama de productos estándar. Esta versión se puede entregar bajo pedido. Puede enviarnos estas indicaciones como una consulta a través del botón "enviar consulta".

    Version personalizada bajo pedido:

    Usted ha elegido un pasador de bloqueo de bolas que no está incluido en nuestra gama de productos estándar. Puede enviarnos su consulta a través del botón "enviar consulta". Nuestro equipo de ventas le aconsejará para encontrar la solución que mejor se ajuste a sus necesidades.

    Versiones estándar alternativas. Plazo de entrega immediato:

    Hemos encontrado ? productos similares . Quizás alguno de estos productos cumpla sus necesidades.