Capacidad de entrega
Casi el 90% de nuestra gama total está en stock y, por lo tanto, está disponible para usted con poca antelación. Para pedidos realizados antes de las 3 pm la mercancía sale del almacén el mismo día.
Cumplimiento de plazos
El 98,4 % de todos los pedidos son expedidos a la fecha confirmada.
Tasa de Reclamaciones
Una tasa de reclamaciones de menos de uno por mil destaca el cuidado que se puso en todos los pasos del proceso. Comenzando con la entrada de pedidos, pasando por la producción hasta el procesamiento logístico.
Desarrollo Competencial
Trabajamos todos los días para mejorar lo existente y desarrollar algo nuevo. Esto se subraya de manera impresionante por una gran cantidad de desarrollos internos patentados.
Made in Germany
Hace más de 80 años que somos un socio fiable y competente para la industria y el comercio. La exitosa historia de la empresa familiar Halder continúa actualmente en la tercera generación. Incluso hoy, toda la cadena de procesos se encuentra en una sola mano: desde el desarrollo y la producción hasta la distribución en el mundo entero. Sigue vigente la pretensión
del fundador de la empresa de ofrecer a nuestros clientes siempre la máxima calidad en productos y servicios.
Servicio al cliente
Debido a que desarrollamos y producimos nosotros mismos, simpre podemos ayudarlo con asesoramiento y apoyo. Si necesita ciertos ajustes, como cambios dimensionales u otras propiedades del material,
Confirmacion de despacho
Se informa a los clientes por mail cuando su pedido sale del almacén de Erwin Halder. El email contiene información detallada del despacho así como un link para poder hacer seguimiento del envío.
Norma Aeroespacial
Con nuestra certificación según EN 9100 y la aprobación como empresa de fabricación por parte de la LBA, somos el socio óptimo para la industria de la aviación. Pero también como cliente de la industria no aeronáutica, usted se beneficia de los altos estándares que ofrecemos.