Sistemas de Fijación Modular - instalación rápida y flexible
El vídeo muestra, usando el ejemplo del Sistema de Ranuras en T V70, cuán rápida y fácilmente se pueden configurar las plantillas modulares.
El sistema de ranura en T se basa en platos de fijación con pasos de 70 mm. Elementos del sistema se pueden posicionar y fijar al mismo tiempo, permitiendo un montaje rápido. El Sistema de Fijación Modular V70 es especialmente adecuado para el mecanizado de piezas complejas debido a su bloqueo positivo y su gran flexibilidad.
El posicionamiento del plato de fijación en la tabla de mecanizado se lleva a cabo mediante el ajuste de agujeros con calidad H6 y/o ranura de centrado. Diversos bloques de montaje, ángulos de sujeción ranurados, barras de sujeción, topes, ángulos, mordazas de sujeción con mandíbula fija o móvil, apoyos y centradores, bloques en V y muchos otros elementos de construcción proporcionan un campo de aplicaciones posible casi ilimitado.
Los Sistemas de Fijación Modulares son ideales para series iniciales, prototipos y pequeñas cantidades.