Los Pasadores de Elevación son elementos de elevación robustos para un uso rápido y simple. No son necesarios en la pieza de trabajo dispositivos especiales de elevación como, por ejemplo, roscas para argollas. Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Disponibles casquillos con y sin junta.

Innovación mundial: Pasadores de Elevación con Rosca! 

Se pueden usar directamente en roscas, sin conectores adicionales. Los Pasadores de Elevación con Rosca se pueden insertar en la rosca con solo presionar un botón. En comparación con atornillar y desatornillar con una argolla, se ahorra un 85% de tiempo.