Los elementos centradores y de bloqueo son elementos de sujeción mecánicos para centrar y sujetar componentes con un agujero central, tanto pasante como ciego. Con este tipo de abrazaderas de orificio, los componentes pueden centrarse y apoyarse sobre los puntos de soporte.

Las versiones con bolas de sujeción son adecuadas para el centrado y sujeción rápida y precisa de piezas en bruto. Las versiones con segmentos de sujeción son adecuadas para el centrado y sujeción precisos y suaves de piezas sensibles a la presión y mecanizadas.

Los elementos centradores y de bloqueo operados desde la parte inferior se pueden operar de forma manual, hidráulica o neumática.

Nuestra amplia gama de  elementos centradores y de bloqueo ofrece soluciones innovadoras para la sujeción centrada.