Tor­ni­llos de Cen­tra­je

EH 1555.500 - EH 1655.500

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Artículo No.:
1555.500
CAD
Documentos
Tornillos de Centraje
  • Sistema: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Tornillos de Centraje
Sis­te­ma:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
1655.500
CAD
Documentos
Tornillos de Centraje
  • Sistema: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Peso: 140 g
show article view
Tornillos de Centraje

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10.9
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1555.500 - EH 1655.500 Tornillos de Centraje
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.