Topes cilíndricos

EH 1551.500 - EH 1651.700

Su selección resultó en 4 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
d [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1551.500
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Peso: 400 g
show article view
Topes
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1551.700
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Peso: 552 g
show article view
Topes
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
Artículo No.:
1651.500
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Peso: 737 g
show article view
Topes
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Artículo No.:
1651.700
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Peso: 1065 g
show article view
Topes

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1551.500 - EH 1651.700 Topes – cilíndricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.