Ca­be­zas de Su­je­ción

EH 1514.700 - EH 1614.700

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
d [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Artículo No.:
1514.700
CAD
Documentos
Cabezas de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Peso: 1800 g
show article view
Cabezas de Sujeción
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Artículo No.:
1614.700
CAD
Documentos
Cabezas de Sujeción
  • Sistema: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Peso: 2800 g
show article view
Cabezas de Sujeción

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1514.700 - EH 1614.700 Cabezas de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.