So­por­tes para Ele­men­tos de Blo­queo

EH 1114.000 - EH 1114.100

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Artículo No.:
1114.000
CAD
Documentos
Soportes para Elementos de Bloqueo
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Peso: 301 g
show article view
Soportes para Elementos de Bloqueo
Sis­te­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Artículo No.:
1114.100
CAD
Documentos
Soportes para Elementos de Bloqueo
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Peso: 422 g
show article view
Soportes para Elementos de Bloqueo

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1114.000 - EH 1114.100 Soportes para Elementos de Bloqueo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.