Es­cua­dras de Re­fuer­zo

EH 1020.300 - EH 1121.500

Su selección resultó en 4 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b [mm]:
24,5 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Artículo No.:
1020.300
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V40
  • b: 24,5 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Para roscas: M8
  • y: 8 mm
  • Peso: 167 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V40
b [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Artículo No.:
1021.500
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V40
  • b: 38 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Para roscas: M8
  • y: 8 mm
  • Peso: 303 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artículo No.:
1120.300
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 770 g
show article view
Escuadras de Refuerzo
Sis­te­ma:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artículo No.:
1121.500
CAD
Documentos
Escuadras de Refuerzo
  • Sistema: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 1501 g
show article view
Escuadras de Refuerzo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1020.300 - EH 1121.500 Escuadras de Refuerzo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.