Su selección resultó en 5 aciertos
- Sistema: V40
- l1: 39,6 mm
- l2: 6,6 mm
- l4: 32,6 mm
- b1: 15 mm
- b2: 10 mm
- h1: 13,5 mm
- h2: 7,5 mm
- h3: 8,5 mm
- h4: 4 mm
- h5: 3,5 mm
- Peso: 69 g
show article view
- Sistema: V40
- l1: 13 mm
- l2: 6,5 mm
- b1: 15 mm
- b2: 10 mm
- h1: 13,5 mm
- h2: 7,5 mm
- h3: 8,5 mm
- h4: 4 mm
- h5: 3,5 mm
- Peso: 25 g
show article view
- Sistema: V40
- l1: 24 mm
- l2: 12 mm
- b1: 15 mm
- b2: 10 mm
- h1: 13,5 mm
- h2: 7,5 mm
- h3: 8,5 mm
- h4: 4 mm
- h5: 3,5 mm
- Peso: 43 g
show article view
- Sistema: V70
- l1: 69 mm
- l2: 9,5 mm
- l3: 44,5 mm
- l4: 59,5 mm
- b1: 22 mm
- b2: 14 mm
- h1: 22 mm
- h2: 14 mm
- h3: 12,7 mm
- h4: 6 mm
- h5: 6 mm
- Peso: 292 g
show article view
- Sistema: V70
- l1: 22 mm
- l2: 11 mm
- b1: 22 mm
- b2: 14 mm
- h1: 22 mm
- h2: 14 mm
- h3: 12,7 mm
- h4: 6 mm
- h5: 6 mm
- Peso: 96 g
show article view
Material
- Acero, cementado, rectificado
Ficha técnica EH 1031.100 - EH 1131.200 Bloques de Sujeción en T
Cesta de descargas:
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada