Blo­ques Cir­cu­la­res

EH 1048.400 - EH 1148.400

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
1048.400
CAD
Documentos
Bloques Circulares
  • Sistema: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • Para roscas: M6
  • y: 6 mm
  • Peso: 165 g
show article view
Bloques Circulares
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Artículo No.:
1148.400
CAD
Documentos
Bloques Circulares
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • Para roscas: M12
  • y: 12 mm
  • Peso: 834 g
show article view
Bloques Circulares

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1048.400 - EH 1148.400 Bloques Circulares
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.