Mordazas estriado

EH 1701.

  • Mordazas estándar con pequeña superficie
  • Para incrementar la presión de contacto específica
  • Por favor, solicite los tornillos de montaje por separado (ref. num. 1701.300)
  • Este producto se suministra como un par

Su selección resultó en 1 aciertos

Ancho de la mor­da­za [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1701.250
CAD
Documentos
Mordazas
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Peso: 1200 g
show article view
Mordazas

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Mordazas – estriado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco ordinario?

  • Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.