Lla­ves Di­na­mo­mé­tri­cas

EH 1705.

  • Ajustable entre 10 - 60 Nm

Su selección resultó en 1 aciertos

l [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
305 mm
Artículo No.:
1705.200
Documentos
Llaves Dinamométricas
  • l: 305 mm
  • AK (Cuadradillo): 3/8 in
  • Peso: 577 g
show article view
Llaves Dinamométricas

Material

  • Acero, temperado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1705. Llaves Dinamométricas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco ordinario?

  • Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.