Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
diámetro de la bola: 5,5 mm
SW: 4 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 5,1 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 18 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 25 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo plana, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
diámetro de la bola: 12 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
Peso: 60 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo estriada, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 18 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo estriada, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 18 kN
Peso: 25 g
show article view
Versión:
bola truncada, superfície de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
bola truncada, superfície de apoyo estriada, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
diámetro de la bola: 12 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 36 kN
Peso: 60 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado
Tornillo
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22700. Tornillos de Bola – sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.